ТОО ВИКА

Многофункциональный элемент: запорный вентиль для трубопроводов

WIKA разработала новый запорный вентиль для трубопроводов, предназначенный для применения в перерабатывающей промышленности. Модель PBV-FS с фланцевым соединением подходит для управления расходом среды, для сочетания с приборами для измерения давления и в качестве соединения между трубопроводными системами.

Запорный вентиль оснащен шаровым поплавком, а также полноразмерным или уменьшенным отверстием. Пользователям на выбор предоставлены варианты в виде одновентильных запорно-спускных блоков и двухвентильных запорно-спускных блоков. Модель PBV-FS отличается низким крутящим моментом и медленным износом, а ее поверхность устойчива к коррозии.

Компактная конструкция блока позволяет устанавливать его, экономя место и минимизируя утечки. Модель PBV-FS предотвращает какие-либо неконтролируемые выбросы в атмосферу (испытание на герметичность в соответствии со стандартом EN ISO 15848-1). Блок также прошел испытания на пожаробезопасность в соответствии с требованиями API 607, ISO 10497 и BS6755-2.

WIKA также предлагает сборочный комплект вентиля и измерительного прибора по индивидуальному заказу. Такой прибор, представляющий собой единый блок, поставляется готовым к установке. Он так же проходит проверку на герметичность.

Количество символов: 991
Ключевое слово: PBV-FS