ТОО ВИКА

GA11 Аналитическое оборудование (контроль элегаза) обеспечивает высокоточное и качественное измерение изоляционных газов

Наивысшая точность и удобство в мобильном использовании.

WIKA выпустила новое поколение аналитического оборудования GA. Оборудование позволяет операторам распределительных устройств, производителям и сервисным компаниям регистрировать качество газа SF₆ и альтернативных изоляционных газов. GA11 предоставляет точные измеренные значения влажности, чистоты газа и продуктов разложения. Технология измерения с температурной компенсацией и интеллектуальные алгоритмы, основанные на критериях стабильности, обеспечивают максимальную точность при измерении чистоты и точки росы — значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями. Дополнительно доступны сенсоры для измерения диоксида серы, водорода, фтористого водорода, сероводорода и окиси углерода для точных измерений и долговременной стабильности.

Новый GA11 подходит для мобильного использования благодаря более лёгкой и компактной конструкции. Вес ударопрочного кейса, который защищён от водяных струй и пыли в соответствии со стандартом IP65, составляет всего 22 килограмма. Встроенная аккумуляторная батарея на основе никель-металлгидрида (NiMH) также является преимуществом этого устройства. В отличие от приборов с литий-ионной батареей, GA11 не подпадает под ограничения на транспортировку, установленные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Прибор может перевозиться в самолёте как зарегистрированный багаж — это дополнительное преимущество для международного использования.

Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и чёткой навигации по меню все измерительные процессы легко управляемы. Все функции GA11 доступны как при работе от аккумулятора, так и при подключении к сети. И, наконец, герметичная измерительная система надёжно предотвращает выбросы газа в атмосферу: измеряемый газ либо возвращается в газовый отсек, либо собирается во внешний мешок для рекуперации газа.

Количество символов: 1679