Новая модель цифрового преобразователя температуры T38 от WIKA обеспечивает чрезвычайно гибкое и стабильное измерение температуры. Прибор предлагает максимальное количество комбинаций подключения датчиков и новый тип обнаружения дрейфа. Поставляются версии для монтажа в головку и на рейку в исполнении SIL и в различных версиях взрывозащищенного исполнения.
Преобразователь температуры, разработанный полностью в соответствии со стандартом IEC 61508, спроектирован как прибор общего назначения. С его помощью пользователи могут более эффективно контролировать свои технологические процессы. В дополнение к большому количеству стандартных кривых характеристик датчиков в T38 реализована недавно разработанная компанией WIKA функция обнаружения действительного дрейфа (True Drift Detection). Данная функция немедленно сигнализирует о любом отклонении измеренного значения от кривой характеристики.
T38 оснащен шестью клеммами для подключения датчиков, которые можно настраивать по своему усмотрению, что дает пользователям широкие возможности по комбинированию. Благодаря преобразователю, устанавливаемому в головку, специально разработанные трапециевидные клеммы с очень большой площадью зажима и доступом снаружи упрощают подключение датчиков и токовой петли.
Представлена возможность программирования всех вариантов нового преобразователя по протоколу HART® с помощью большого количества открытых инструментов настройки. Кроме того, T38 можно быстро и легко параметризовать через интерфейс USB с помощью блока программирования PU-548 и программного обеспечения WIKAsoft-TT.
Количество символов: 1318
Ключевое слово: T38