ТОО ВИКА

Инновационный преобразователь температуры с функцией True Drift Detection теперь доступен по всему миру

Всего через год после выхода на рынок, цифровой преобразователь температуры WIKA модели T38 уже имеет все важнейшие международные одобрения и теперь доступен по всему миру. Преобразователь обеспечивает еще большую надежность процесса благодаря инновационной функции обнаружения дрейфа. Кроме того, T38 можно использовать универсально, так как шесть клемм для подключения сенсоров обеспечивают бесчисленное количество возможных комбинаций с входными сенсорами.

True Drift Detection - это новая функция мониторинга, разработанная компанией WIKA. Постоянный мониторинг с использованием двух идеально согласованных датчиков позволяет сразу распознать датчик с дрейфующими показаниями. Это позволяет операторам немедленно вмешаться в случае неисправности измерений. Надежность процесса таким образом гарантируется в любое время.

Преобразователь температуры соответствует всем требованиям стандарта IEC 61508 и разработан для универсального использования. Доступны версии для монтажа в головке и на DIN-рейке, а также с поддержкой SIL и различные версии взрывозащищенного исполнения модели T38 для индивидуальной интеграции. Все варианты могут быть запрограммированы с использованием протокола HART® c помощью большого количества открытых инструментов настройки.

Количество символов: 1072
Ключевое слово: T38