ТОО ВИКА

Встроенный интеллектуальный преобразователь для оптимизации стерильных процессов

Меньше энергопотребления, меньше усилий по очистке и больше безопасности: новая модель встроенного интеллектуального преобразователя DMSU22SA от WIKA помогает оптимизировать стерильные процессы в фармацевтической и пищевой промышленности. Прибор обменивается данными по протоколу HART® и одобрен в соответствии с 3-A и EHEDG.

Основным компонентом преобразователя является датчик в виде трубы эллиптического сечения с измерительным мостом Уитстона. Его гигиеничное исполнение отличается очень хорошим поведением потока, например, по сравнению с гигиеничным корпусом. Поэтому DMSU22SA позволяет экономить время и средства на процессах безразборной мойки и безразборной стерилизации. Операторам также требуется меньше электроэнергии для поддержания рабочего давления.

В зависимости от требований трубчатый датчик изготавливается из нержавеющей стали толщиной не менее 0,45 мм и поэтому он во много раз более прочен, чем традиционные решения, встраиваемые в линию. Если повреждение все же произойдет, пользователь будет проинформирован об этом при помощи функции сигнализации. В преобразователе также предусмотрена функция активной температурной компенсации, что обеспечивает более точное управление процессом.

Количество символов: 1028
Ключевое слово: DMSU22SA