ТОО ВИКА

Адаптеры и муфты для работы в условиях высокого давления

Клингенберг, июнь 2022 г.

Новые устройства для измерения высокого давления: под обозначением модели продукции большой мощности для кондиционирования воздуха WIKA предлагает серию соединительных адаптеров и муфт, предназначенных для использования при давлении от от 1034 до 4136 бар (15 000 до 60 000 фунтов на кв. дюйм).

Продукция большой мощности для кондиционирования воздуха обеспечивает безопасное соединение с клапанами, ниппелями и фитингами даже в случае монтажа в ограниченном пространстве, таких как испытательные стенды и шкафы управления. Они поставляются в различных вариантах (внутренняя / наружная резьба, наружная / наружная резьба, внутренняя / наружная резьба) и с резьбой NPT или комбинацией конус-резьба. Цельная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают высокий уровень герметичности и долгий срок службы. Все адаптеры и муфты для продукции большой мощности для кондиционирования воздуха четко идентифицируются по лазерной маркировке.

WIKA также предлагает сборку фитингов, клапанов и измерительных приборов по индивидуальному заказу. Данные приборы, представляющие собой единый блок, поставляется готовыми к установке. Они так же проходят проверку на герметичность.

Количество символов: 912
Ключевое слово: продукция большой мощности для кондиционирования воздуха