Независимо от того, измеряется ли расход и уровень или осуществляется контроль фильтров и насосов, новая модель DPT-20 от WIKA подходит для множества промышленных процессов. Будучи прибором, сертифицированным по SIL2, он отвечает самым высоким требованиям безопасности.
Преобразователь, с компактной конструкцией, работает с точностью < ±0.065 % от диапазона. Благодаря трёхмерной температурной компенсации и регулировке он обеспечивает надёжный результат измерения, даже при неблагоприятных условиях. DPT-20 доступен с диапазоном измерений от -10 … +10 мбар и -16 … +16 бар и предназначен для статического давления до 400 бар. Его функция расширенного диапазона чрезвычайно гибкая и универсальная.
Для DPT-20 доступны три коммуникационных протокола для интеграции в существующие системы. Преобразователь перепада давления может быть параметрирован двумя способами: через управление процессом с использованием ПО DTM или EDD и конфигурационного ПО, либо непосредственно на приборе через дополнительный цифровой дисплей.
Количество символов: 1024
Ключевое слово: DPT-20