Для измерения давления в процессах с сильно агрессивными средами WIKA имеет в своей линейке новый манометр с трубкой Бурдона — модель PG28. Смачиваемые детали изготовлены из сплава Hastelloy C276 и устойчивы даже к хлору, плавиковой кислоте и серной кислоте.
Таким образом, пользователи получают коррозионностойкое измерительное решение с очень хорошим соотношением цена/качество, которое также требует мало места для установки. Модель PG28 доступна с диапазонами шкалы от 0 … 0.6 бар до 0 … 700 бар. Ее корпус (номинальные размеры 100 и 160) по желанию заказчика может быть выполнен с возможностью заполнения и в исполнении «S3» с повышенной безопасностью. Другие варианты приборов подходят для применения в условиях ATEX и NACE sour gas.
Модель PG28 расширяет существующую линейку продукции из сплава Hastelloy с мембранными манометрами и мембранными разделителями. Таким образом, WIKA предлагает правильное решение практически для любого применения в области механических измерений давления.
Количество символов: 905
Ключевое слово: PG28