ТОО ВИКА

Гигиеническая система с мембранным разделителем со стандартом подключений IO-Link и функцией переключателя

Для стерильных процессов в интеллектуальных заводских системах WIKA разработала новую систему с мембранным разделителем со стандартом подключений IO-Link. Модель DSSA11SA также поставляется с функцией переключателя и индикацией состояния на объекте.

Система с мембранным разделителем, одобренная 3-A и Европейским объединением гигиенического инжиниринга и дизайна (EHEDG), очень компактна и поэтому подходит практически для любых условий монтажа. Она подключается с помощью соединения TriClamp®. Ее гигиеническая конструкция отвечает требованиям процессов безразборной мойки и безразборной стерилизации.

Версия DSSA11SA с интерфейсом IO-Link позволяет интегрировать прибор в цифровые структуры, а также удаленно настраивать его. Кроме того, прибор оснащен функцией диагностики, которая дает пользователю постоянную возможность обзора состояния прибора, что облегчает его обслуживание. A 360° светодиодная индикация с цветами светофора также быстро предоставляет информацию о состоянии на объекте.

Новая измерительная система может использоваться как для непрерывного контроля давления, так и в качестве PNP/NPN-переключателя для управления процессом. Возможно задание точек переключения на заводе или на месте измерения посредством IO-Link или функции обучения.

Количество символов: 1041
Ключевое слово: DSSA11SA