Клингенберг, май 2022 г.
Новая модель CPC3050– высокоскоростной контроллер давления – это новейшее устройство в линейке высокоточных контроллеров давления Mensor, способное выполнять конечную трёхточечную проверку менее чем за десять секунд.
С инновационным регулятором CPC3050 разработан для быстрого контроля давления в промышленных условиях. Он может выполнять приращения давления на 25 % менее чем за четыре секунды с точностью ±0.020 % от полной шкалы.
CPC3050 увеличивает производительность в таких отраслях, как нефть и газ, и микроэлектроника. Однако его также можно использовать там, где требуется высокая скорость и точность, например: в аэрокосмической, авиационной, фармацевтической и энергетической промышленности. Выпускается в вариантах для высокого и низкого давления, с настраиваемыми диапазонами, диапазоном до 10:1 и функцией авторанжирования, что позволяет использовать его на большинстве заводов для конечных испытаний и проверки датчиков.
Количество символов: 818
Кодовое слово: CPC3050