Надежный и высокоточный: новый датчик давления WIKA для мобильных рабочих машин, модель MH-4, разработан для широкого спектра применений в экстремальных условиях.
Прочность нового датчика была подтверждена в ходе испытаний на твердость в соответствии со стандартами для мобильной гидравлики и на основе требований конкретных заказчиков. Модель MH-4 производит непрерывные измерения с точностью до ≤ ±1.0 % от полного диапазона. Испытания электроники показали стабильность нагрузочного цикла в 100 миллионов циклов и долгосрочный дрейф ≤ ±0.1 % от полного в течение всего жизненного цикла. Датчик выдерживает скачки давления в гидравлических системах с трехкратной перегрузкой, вибрации до 40 g и механические удары до 100 g. Кроме того, он нечувствителен к быстрым изменениям температуры в диапазоне от -40 °C до 125 °C, а также устойчив к электрическим полям напряженностью до 100 В/м.
Новый датчик OEM можно настроить и маркировать по индивидуальному заказу. Производство модели MH-4 обеспечивает высокие объемы, даже для индивидуальных вариантов.
Количество символов: 1022
Ключевое слово: MH-4