ТОО ВИКА

Манометры и термометры из нержавеющей стали от WIKA прошли визуальную и функциональную модернизацию

Манометры и механические термометры из нержавеющей стали производства WIKA прошли модернизацию. Теперь синий цвет стал частью их дизайна. Все видимые части из эластомера окрашены в характерный для бренда синий цвет. Кроме того, на циферблате манометров теперь присутствует QR-код. При этом пользователь переходит непосредственно к стандартному паспорту изделия WIKA со всеми данными о соответствующем приборе.

Благодаря синему цвету циферблата вы сразу же определите, что данные манометры входят в ассортимент WIKA. Уплотнение смотрового стекла, заправочная заглушка и колпачок для аварийного сброса давления механических термометров и манометров из нержавеющей стали выполнены в характерном для бренда синем цвете. И последнее, но не менее важное: таким образом обеспечивается защита пользователей от несанкционированных подделок продукции WIKA.

Изменился не только цвет уплотнения смотрового стекла, но и его контур, благодаря чему в корпусе больше нет металлических поверхностей. Таким образом, исключается риск отражения при неблагоприятном освещении. Возможность четкой фиксации измеренного значения в любой ситуации, особенно вне помещения.

Количество символов: 1089
Ключевое слово: синий цвет циферблата