ТОО ВИКА

Компактный шаровый кран для суровых условий эксплуатации.

Клингенберг, июнь 2020 г.

В качестве запорного крана первой ступени или для подключения измерительных приборов давления новый шаровый кран модели BV подходит для различных применений. Он доступен в версиях для технологических процессов и для измерительных приборов.

Приборный кран имеет компактную конструкцию, поэтому его можно устанавливать даже в условиях ограниченного пространства, например, на панели управления. Благодаря своей прочности, модель BV подходит для тяжёлых условий эксплуатации и процессов с критичными средами. Его детали, находящиеся под давлением, соответствуют коэффициенту безопасности 4:1; герметичность была протестирована в соответствии со стандартами BS 6755 / ISO 5208, класс герметичности A. Антистатическая конструкция, предохранительный шпиндель клапана и самоуплотняющиеся седла обеспечивают безопасную работу шарового крана. Высокое качество обработки внутренних деталей также обеспечивает стабильную, точную и плавную работу.

Для модели BV WIKA предлагает сборку, адаптированную под конкретное применение, с измерительным прибором. Такой блок поставляется готовым к установке и прошедшим испытания на герметичность.

Количество символов: 983
Ключевое слово: BV