ТОО ВИКА

IIoT: Новые радио модули LoRaWAN® NETRIS® от WIKA обеспечивают подключение от измерительного прибора к облаку

С линейкой NETRIS® WIKA представила три радио модуля, обеспечивающих бесперебойную и безопасную передачу измеренных данных для Приложений. Приборы позволяют осуществлять беспроводную передачу с питанием от батареи по нелицензируемому радио стандарту LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network). Это позволяет достигать дальнего радиуса действия до 10 км и обеспечивать длительный срок службы батареи до 5 лет. Радио модули можно легко настроить через веб‑платформу WIKA для IIoT и сеть LoRaWAN® в некоторых случаях также через мобильные устройства с использованием приложения “myWIKA wireless device”.

Приборы NETRIS® входят в состав IIoT‑платформы WIKA, которая доступна либо как облачное решение либо как локальное решение. Облачная платформа предлагает полноценное шифрование “от конца до конца” с двусторонней связью для безопасной работы в среде IIoT. Стандартные датчики могут быть подключены к компактным радио модулям NETRIS® 1 и -2 для беспроводной передачи измеренных данных в облако для последующего анализа больших данных. В дополнение к свободным от лицензий радио стандартам LoRaWAN® и mioty®, прибор NETRIS® 1 использует Bluetooth® для конфигурации и передачи данных на короткие расстояния.

WIKA разработала модули NETRIS®2 и -3 Ex для централизованного веб‑мониторинга измеренных данных в опасных зонах. NETRIS® 2 получает данные через два взрывозащищённых аналоговых входа 4 … 20 мА в то время как NETRIS® 3 уже получает данные в цифровом виде от измерительного прибора WIKA через взрывозащищённый интерфейс. Полностью герметичные приборы с классом защиты IP55 или IP65 непрерывно передают информацию в облако с помощью настраиваемых пакетов данных через LoRaWAN®.

Количество символов: 1632
Пароль: NETRIS