WIKA оказывает содействие в цифровизации распределительных устройств с газовой изоляцией с помощью новой модели датчика плотности газа GD-20-W. Беспроводное устройство со встроенной батареей и радиомодулем легко интегрируется в среды IIoT.
Датчик передает измеренные значения плотности, температуры и давления газа по сетевому протоколу LoRaWAN®. Кроме того, устройство отличается функцией сигнализации по этим трем параметрам, а также по состоянию батареи, которая независимо от предварительного заданного цикла передачи данных сигнализирует о достижении предельного значения.
Будучи компактным беспроводным устройством, модель GD-20-W особенно хорошо подходит для модернизации уже имеющихся установок, работающих с газом SF6 или альтернативными изолирующими газами. Установка и техническое обслуживание не требуют больших усилий. В зависимости от скорости измерения и передачи данных срок службы батареи может составлять более десяти лет.
Датчик рассчитывает плотность газа на основе значений давления и температуры. Он измеряет давление при 20°C с погрешностью ± 0,2 %. Прибор непрерывно контролирует плотность газа и тем самым позволяет выполнять техническое обслуживание имущества по запросу.
Количество символов: 1079
Ключевое слово: GD-20-W