Цифровой манометр модели CPG1200 обеспечивает удобную и гибкую настройку рабочего давления, перенастройку реле давления и контроль давления, например, проверку герметичности при транспортировке.
CPG1200, работающий от батареи, специально разработан для использования в мобильных областях применения. Благодаря прочному пластиковому корпусу и дополнительной защитной крышке прибор отличается надежностью и легко выдерживает вибрации и удары при эксплуатации.
Проверенная технология измерения охватывает все распространенные диапазоны от -1 до 1 000 бар [от -14,5 до 15 000 фунт/кв. дюйм] (манометрическое давление) с точностью до 0,25 % от шкалы прибора. В зависимости от требований представлена возможность установить скорость измерения: 1, 3, 4 или 10 измерений в секунду.
CPG1200 также поддерживает режим энергосбережения. На практике возможен срок работы до 4 000 часов без замены батареи. В качестве опции может быть встроен регистратор данных, рассчитанный на 1 миллион точек данных. Сохраненные данные измерений считываются через встроенный интерфейс USB, который также обеспечивает питание прибора. Или же значения могут передаваться по беспроводному каналу Bluetooth®.
Количество символов: 1117
Ключевое слово: CPG1200