Как единственный в своём роде на сегодняшний день, пламегаситель предварительного объёма для измерительных систем давления от WIKA получил допуск IECEx в дополнение к сертификату ATEX. Таким образом, он получает широкое международное признание.
Предохранительное устройство (модель 910.21) соответствует требованиям гармонизированного стандарта EN ISO 16852:2016 «Пламегасители…». WIKA сочетает их с измерительными приборами, одобренными для работы во взрывоопасных зонах, и мембранными разделительными системами для формирования единого блока. Такое измерительное устройство подходит для монтажа в зону 0.
Пламегаситель предварительного объёма предотвращает возможное попадание пламени из прибора в технологическую среду в случае отказа. Маркировка на измерительном устройстве указывает точку начала защищённой зоны.
Количество символов: 776
Ключевое слово: пламегаситель предварительного объёма