Оба компактных прибора работают по магнитострикционному принципу. Они имеют высокое разрешение (0.1 мм) и измеряют с точностью ±1.25 мм или ±2.5 мм. Модель FLM-CA доступна в исполнении для взрывоопасных зон с одобрением ATEX и в виброустойчивом варианте (до 4 g).
Новая версия преобразователя уровня имеет выходной сигнал 4 … 20 мА; модель FLM-CA также может работать с протоколом HART6. Оба прибора доступны с длиной зонда до 1 м (FLM-CM) или до 3 м (FLM-CA), а также с различными диапазонами температуры и давления. Благодаря степени защиты IP68 они также надежно защищены от внешних воздействий.
Количество символов: 890
Ключевые слова: FLM-CA, FLM-CM