WIKA пополнила линейку A2G тремя новыми измерительными приборами. Они дополняют ассортимент интеллектуальных датчиков WIKA для систем вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных и коммерческих зданиях. Новые приборы, A2G-500, A2G-520 и A2G-540, отличаются высокой точностью измерений, модульной конструкцией и прочным исполнением. Они легко встраиваются как в новые, так и в уже действующие вентиляционные установки.
A2G-500 измеряет дифференциальное давление, избыточное давление и вакуум с погрешностью измерения ±0,5 %. A2G-520 используется в таких компонентах, как вентиляторы, где он измеряет разность давлений и точно рассчитывает расход воздуха на основе калибровочного коэффициента. A2G-540 используется для контроля дифференциального давления и расхода воздуха.
Аналоговые, цифровые или радио
Линейка A2G предлагает перспективное решение, поскольку новые приборы поддерживают все типы трактов передачи сигнала. Представлена возможность их интеграции в системы управления или облачную среду IIoT посредством аналогового или цифрового сигнала, а также по радиоканалу (LoRaWAN®).
Возможность дополнения модулями
Модульное исполнение позволяет пользователям увеличивать функциональность по мере необходимости за счет дополнительных опций, таких как дисплей, реле или дополнительные входы и выходы. Ввод в эксплуатацию и управление с помощью приложения WIKA отличаются простотой и удобством. Приборы, устойчивые к погодным воздействиям надежны и благодаря автоматической подстройке нуля даже не требуют технического обслуживания. Благодаря функции "светофора" на дисплее можно сразу увидеть критические состояния установки.
Количество символов: 1464
Ключевые слова: A2G-500, A2G-520, A2G-540