ТОО ВИКА

Цифровая безопасность с новой системой с мембранным разделителем.

Клингенберг, июнь 2021 г.

Требования цифровизированных стерильных процессов удовлетворяются новой системой с мембранным разделителем от WIKA: с процессным преобразователем, контролем мембраны и протоколом HART®7 Модель DMSU21SA имеет одобрения по всем основным гигиеническим стандартам и доступна также в версии с взрывозащитой.

Полная измерительная установка параметризуется через один кабельный вывод и протокол HART®7 Коммуникационный протокол передаёт как измеренные значения, так и сигналы тревоги от системы контроля мембраны. Запатентованная функция безопасности основана на двойной мембране с вакуумированным промежуточным пространством и переключателем давления. В случае разрыва мембраны со стороны процесса переключатель мгновенно передаёт сообщение об аварии, в то время как вторая мембрана продолжает контролировать давление.

Новая система с мембранным разделителем измеряет давления в диапазоне от –1 бар до 25 бар с точностью 0.1 % от диапазона. Прибор DMSU21SA доступен со всеми стерильными соединениями и рабочими жидкостями, специфичными для систем.

Количество символов: 994
Ключевое слово: DMSU21SA