ТОО ВИКА

Дизайн ScrutonWell® от WIKA для защитных гильз теперь запатентован

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало патент на конструкцию WIKA ScrutonWell® (номер патента: 11.959.810). Патент подтверждает инновационную разработку, которая была вложена в эту давнюю и чрезвычайно успешную технологию для защитных гильз.

Инновационная конструкция была разработана для эффективного подавления вибрационных возмущений, возникающих в результате образования вихревой дорожки Кармана. Эти возмущения, также известные как вибрации, индуцированные вихрем (VIV), подвергают термометры и их защитные гильзы высоким вибрационным нагрузкам в сложных промышленных условиях и сокращают срок их службы.

Благодаря инновационному дизайну ScrutonWell® вибрационная вибрация снижена более чем на 90 %. Это значительно повышает срок службы и эксплуатационную безопасность точки измерения температуры. Классические спиральные ребра были запатентованы Кристофером Скрутоном еще в 1963 году и в настоящее время являются передовой технологией. Патент WIKA, с другой стороны, в нескольких вариантах фокусируется на деталях конструкции между спиральной областью термокармана, подверженной воздействию потока, и технологическим соединением. Оптимизированные переходы обеспечивают устойчивость и увеличивают срок службы при критических условиях процесса. Время отклика ScrutonWell®, являющееся важным критерием во многих приложениях, не подвергается отрицательному воздействию.

Количество символов: 1294
Ключевое слово: ScrutonWell