ТОО ВИКА

Датчик давления от производителя для мобильных рабочих машин

MH-4-CAN, созданный на основе MH-4, – это мощный, надежный и чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям датчик давления для мобильных рабочих машин.

Даже в сложных условиях датчик обеспечивает постоянные и точные данные измерений и гарантирует высокую безопасность эксплуатации. Особенностью MH-4-CAN является, как следует из названия, последовательный интерфейс CANopen или SAE J1939. Благодаря чему он может использоваться в сложном машинном оборудовании и обеспечивает простое и экономичное расширение системы за счет преодоления больших расстояний при одновременном обеспечении стабильности и целостности сигнала.

Датчик MH-4-CAN отвечает высоким требованиям и выполняет измерения с высокой точностью при температурах от -40 до +100 °C. Благодаря защите от 3-кратной перегрузки датчик выдерживает скачки гидравлического давления и по выбору заказчика поставляется с дросселем. Благодаря металлическому экранированию MH-4-CAN работает без помех при напряженности поля до 60 В/м. Кроме того, вибрации до 40 g и удары до 100 g не влияют на качество измерений.

Количество символов: 1040
Ключевое слово: MH-4-CAN