Клингенберг, март 2022 г.
Для применения в области высоких давлений WIKA представила новую серию фитингов и аксессуаров. Фитинги под обозначением модели HPFA предназначены для работы с давлением от 15000 до 60000 psi (1034 до 4136 бар).
HPFA можно комбинировать с соответствующими шаровыми или игольчатыми вентилями WIKA. Они обеспечивают более гибкий монтаж измерительных узлов даже в ограниченных пространствах. Варианты с несколькими выходами позволяют индивидуально расширять точки измерения. Новые фитинги изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали во всех распространённых версиях. Фитинги и аксессуары обеспечивают безопасное подключение к трубкам высокого давления, ниппелям, вентилям и контрольно-измерительным приборам в целом.
Кроме того, WIKA предлагает сборку измерительных приборов, клапанов и фитингов по индивидуальным требованиям заказчика. Такой прибор, представляющий собой единый блок, поставляется готовым к установке. Он так же проходит проверку на герметичность.
Количество символов: 923
Ключевое слово: HPFA