Новая модель FSD-4, переключатель расхода с дисплеем от WIKA, обеспечивает полную гибкость при мониторинге и контроле расхода жидких сред на основе их скоростей.
Точки переключения модели FSD-4 можно очень легко настроить с помощью 3 кнопок непосредственно на приборе или, по желанию, через IO-Link.
Модель FSD-4 может выводить как абсолютные значения в различных единицах измерения, так и относительные значения расхода и отображать их на цифровом индикаторе. В то время как значение расхода присваивается первой точке переключения, на втором выходе переключателя можно определить, должен ли переключатель переключаться при втором значении расхода или при определенном значении температуры среды.
Кроме того, FSD-4 может быть оснащен аналоговым выходом для значений расхода или температуры. Широкий диапазон параметров делает модель FSD-4, имеющую всего три основных варианта, экономичным переключателем потока для широкого спектра применений и условий установки.
Количество символов: 940
Ключевое слово: FSD-4