Модель WUD-2x-E это особенно компактный измерительный преобразователь для ультрачистых сред для высокоточного измерения давления ультрачистых газов в полупроводниковой промышленности. Это первый преобразователь, в котором используется SDP 5003.2080, и он обеспечивает максимальную надежность инвестиций.
Благодаря минимальному шуму сигнала датчик обеспечивает точные измеренные значения в долгосрочной перспективе. Благодаря активной температурной компенсации, даже при высоких колебаниях температуры. Измеренные значения можно просмотреть на дисплее.
Благодаря EtherCAT® модель WUD-2x-E не нужно отключать от сети для обновления встроенного программного обеспечения или устранения неисправностей. В результате исключаются простои производства из-за неправильной установки или демонтажа, обеспечивается максимальная безопасность процесса и возможность обновления приборов.
Помимо передачи значений давления, можно также передавать данные о температуре или статусе ошибки. Таким образом можно осуществлять всесторонний мониторинг приборов и выявлять проблемы на ранних стадиях.
Количество символов: 927
Ключевое слово: WUD-2x-E