Клингенберг, март 2022 г.
WIKA разработала новый мембранный разделитель, предназначенный для применения в условиях очень высоких температур среды. Модель 990.45 подходит для температур до +450 °C.
Высокотемпературный мембранный разделитель используется, в частности, на нефтеперерабатывающих заводах для обеспечения точных измерений даже при высоких технологических температурах. Он соединяется с капилляром и стандартным измерительным прибором без дополнительных охлаждающих элементов, образуя измерительную систему. Его нижняя часть, включая фланцевое соединение, выполнена из цельной детали, что минимизирует риск утечки. Индивидуально подобранные уплотнения упрощают подключение разделителя к соответствующему процессу.
Новая модель может быть оснащёна креплениями для подъёмных устройств. Таким образом, её можно легко перемещать и устанавливать. Интегрированное в нижнюю часть промывочное соединение позволяет очищать разделитель без необходимости разбирать его.
Количество символов: 871
Ключевое слово: 990.45