ТОО ВИКА

Полностью сертифицированный контроль безопасности для кранов

Клингенберг, март 2020 г.

Для кранов, которые не подвержены опасности опрокидывания, а также для подъемных систем WIKA предлагает полностью сертифицированную систему управления безопасностью ELMS1 для защиты от перегрузки. Данная новинка сочетает в себе предохранительную электронику, программное обеспечение и предохранительные тензодатчики. ELMS1 – это также первая в мире система с двумя подъемниками, одобренная немецкой ассоциацией социального страхования от несчастных случаев.

Новое решение устраняет необходимость в длительной индивидуальной сертификации, как это бывает в случае с аналогичными системами. Система управления безопасностью ELMS1 сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 13849 с уровнем эффективности «d». Ее центральный модуль позволяет автоматически балансировать общую нагрузку восьми резервных тензодатчиков. С помощью системы из двух подъемников можно одновременно поднимать до четырех контейнеров. ELMS1 предупреждает о порогах переключения и отключается в случае перегрузки.

Новое устройство управления безопасностью от WIKA одинаково хорошо подходит для установки как в новые, так и в существующие системы. ELMS1 оснащена различными аналоговыми и цифровыми входами и выходами. Система также поставляется с различными коммуникационными протоколами, такими как CANopen и PROFIBUS.

Количество символов: 1129
Ключевое слово: ELMS1