Новый кабельный температурный датчик TF-2000 обеспечивает получение надежных значений температуры для холодильной техники, отопления и тепловых насосов. Температурный датчик легко выдерживает частые перепады между температурами оттаивания и замерзания, так как измерительный элемент покрыт пластиком, благодаря чему он является пыле- и водонепроницаемым. Кроме того, применение быстроустанавливаемых кронштейнов позволяет сэкономить время на установку. Возможна механическая стабилизация термометра с помощью гильзы из нержавеющей стали. Таким образом обеспечивается повышенная надежность измерений, например, в буферных емкостях для отопления и горячей воды.
TF-2000 полностью герметичен в соответствии с требованиями степени защиты IP68. Даже без дополнительной гильзы для датчика ни конденсат, ни пар не могут проникнуть в измерительный элемент. Таким образом минимизируется риск отказов, обеспечивается точность измерений, оптимизируется срок службы и обеспечивается надежность инвестиций.
С помощью быстроустанавливаемых кронштейнов модель TF-2000 с квадратной латунной гильзой можно закрепить за считанные секунды, не припаивая медные трубки. Имеется возможность экономии времени и средств на оснащение приборов, оснащенных несколькими точками измерения температуры. Благодаря исполнению квадратной гильзы из латуни обеспечивается хорошая теплопроводность и предотвращается коррозия контактов. Нет необходимости наносить термопасту – это не влияет на точность и время отклика.
Для получения дополнительной информации смотрите также следующее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-iKh9xAUfqw
Количество символов: 1433
Ключевое слово: TF-2000