Электронное реле давления PSD-4 представляет собой универсальное решение задач промышленной автоматизации, в том числе в областях применения, где предъявляются требования к гигиене, а также в суровых условиях.
Благодаря сертификации EHEDG и 3-A реле давления также подходит для отраслей промышленности с высокими требованиями к гигиене.
Благодаря погрешности < ± 0,5 % и минимальному долговременному дрейфу оно постоянно обеспечивает точное отображение рабочего давления в течение более 100 миллионов циклов нагрузки. Реле давления поставляется как с цифровым выходным сигналом, так и с аналоговым выходом с возможностью переключения и масштабирования. Кроме того, его можно легко контролировать методом самодиагностики.
За счет постоянного мониторинга обеспечиваются данные о состоянии и диагностические функции. Значения давления или температуры, которые выше или ниже спецификаций, отображаются непосредственно в системе. С помощью данных также можно сделать выводы об изменении условий процесса. Благодаря дополнительной информации можно проверить нагрузку.
Масштабируемый аналоговый выход позволяет изменять диапазон измерения в соотношении 5:1. Кроме того, возможна настройка выходного сигнала в соответствии с конкретной областью применения. Таким образом обеспечивается гибкость использования PSD-4.
Количество символов: 1160
Ключевое слово: PSD-4