Клингенберг, январь 2022 г.
EMICOgauge – система измерения давления, обеспечивающая безопасность людей и окружающей среды в критических процессах. В её комплектацию входит манометр модели 2xx.30 в безопасном исполнении, в соответствии со стандартом EN 837-1 (S3), и вентиль для предотвращения несанкционированных выбросов.
Легко вращающийся адаптер со специальной уплотнительной прокладкой соединяет измерительный прибор и вентиль. Система полностью герметична в соответствии с требованиями TA-Luft (VDI 2440) по предотвращению несанкционированных выбросов. EMICOgauge измеряет давление от 0 до 420 бар или до 6000 psi. В случае выхода давления за пределы нормы функция безопасности S-3 защищает пользователя от травм.
Система измерения давления может быть введена в эксплуатацию сразу после поставки. Свободно вращающийся поворотный адаптер обеспечивает вращение дисплея на 360° и лёгкий демонтаж прибора – например, для калибровки. Манометры S-3 могут быть объединены с следующими вентилями в исполнении для предотвращения утечек, в соответствии с ISO 15848-1 и TA-Luft, для формирования EMICOgauges: модель IVM (монофланец), а также модели IV1x и IV2x (игольчатые вентили типа блок и сброс).
Количество символов: 1.172
Ключевое слово: EMICOgauge