ТОО ВИКА

Новый фланцевый моноблок с запорным вентилем.

Клингенберг, январь 2021

Новый моноблок WIKA с фланцевым соединением был разработан для применения в процессной промышленности. В компактной для отделения технологического процесса от прибора конструкции предусмотрен отсечный клапан.

Цельная конструкция и двойное уплотнение (металл и пластик), испытанные в соответствии с BS6755 / ISO 5208, класс утечки A, обеспечивают компактному прибору наивысшую безопасность процесса. Высокое качество изготовления гарантирует простоту эксплуатации, даже при высоких рабочих давлениях. Модель IBF1 может быть оснащена либо шаровым, либо игольчатым вентилем.

Новая линейка приборов дополняет существующее портфолио моноблоков, которое включает модели: IBF2 (отсечка и сброс) и IBF3 (отсечка и сброс). По запросу WIKA поставляет готовую к эксплуатации и проверенную на герметичность сборку измерительного прибора и моноблока (« приборная сборка»), изготовленную в соответствии с требованиями заказчика. Все модели IBF также могут быть установлены на указателях уровня и преобразователях дифференциального давления, а также на измерительных приборах для контроля уровня.

Количество символов: 980
Ключевое слово: IBF1