Новая модель IBM от WIKA разработана как компактная, экономящая место и надёжная. Компактный моноблок дополнительно доступен с резьбовыми соединениями под углом 90°, шаровыми кранами и/или игольчатыми вентилями.
Благодаря своим параметрам и размерам новая модель IBM подходит для защиты измерительных приборов в системах управления устьем скважины и панелей отбора проб для анализа процессов. Модель IBM может быть рассчитана на рабочее давление до 10000 psi (690 бар). Даже при такой нагрузке качество изготовления блока обеспечивает лёгкость управления с низким крутящим моментом. Версии с шаровыми кранами также предлагают резервную систему уплотнения из полимерного металла, протестированную в соответствии с BS6755 / ISO 5208, с низким уровнем утечки A. В зависимости от области применения новый моноблок может быть сконфигурирован с клапанами типа «двойной блок и сброс» или «блок и сброс».
Модель IBM в основном выполняет функцию защиты в верхнем потоке (upstream), как в отдельном исполнении, так и в конце приборного узла. WIKA предлагает такую сборку измерительных приборов и защитных компонентов на индивидуальной основе для заказчика. Поставляется в готовом к использованию виде и протестированным на герметичность.
Количество символов: 1167
Ключевые слова: Monoblock, IBM.