Модель PGS25 switchGAUGE представляет собой комбинацию манометра с трубкой Бурдона и электронного реле давления. Он предлагает обычную аналоговую индикацию, которую можно считывать на месте независимо от источника питания. Кроме того, прибор способен переключать до двух транзисторных выходов.
Одна или две точки переключения настраиваются на заводе в соответствии с требованиями заказчика, фиксируются в диапазоне от 5 до 95 % шкалы и отображаются на циферблате красными стрелками. В зависимости от положения стрелки происходит замыкание или размыкание электрической цепи.
Переключатель switchGAUGE доступен в диапазонах шкалы от 0 ... 1,6 до 0 ... 400 бар или от 0 ... 30 до 0 ... 6000 фунтов на квадратный дюйм с классом точности 2,5 или 1,6 и круглым кабелем длиной 2 м [0,08 дюйма] для электрического подключения.
Корпус из нержавеющей стали соответствует требованиям стандарта пылевлагозащиты IP65. Возможно повышение устойчивости к ударам и вибрациям за счет заполнения корпуса силиконовым маслом. Таким образом, прибор идеально подходит для использования в суровых промышленных условиях.
Переключатель switchGAUGE может активно использоваться для мониторинга процессов, например, для контроля уровня газа в баллоне или гидравлического контура. Благодаря различным опциям манометр можно точно адаптировать к индивидуальным требованиям заказчика для каждого конкретного применения.