Данный высококачественный манометр с трубкой Бурдона разработан специально для перерабатывающей промышленности.
Типичные точки измерения расположены на панелях управления и панелях оператора, например, на гидравлических генераторных установках. Для надежного крепления прибора используется высококачественный передний ободок. В большинстве случаев при монтаже требуется степень защиты от проникновения IP66. Поэтому для герметизации модели PG23CP на панели управления используется цельносварное монтажное кольцо и подходящая плоская прокладка.
Использование высококачественных материалов из нержавеющей стали и прочная конструкция ориентированы на применение в химической и перерабатывающей промышленности. Таким образом, прибор подходит для работы с жидкими и газообразными средами, в том числе в агрессивных средах
WIKA производит и сертифицирует манометры в соответствии со стандартами EN 837-1 и ASME B40.100.
Модель PG23CP соответствует как минимум уровню безопасности «S1» и оснащена устройством аварийного сброса давления в задней части прибора. Безопасное исполнение уровня "S3" отличается наличием смотрового окна из нераскалывающегося материала, цельной перегородкой между измерительной системой и циферблатом, а также задней стенкой, выдавливаемой при превышении давления. В случае аварии оператор защищен с передней стороны, так как выброс среды или компонентов возможен только через заднюю стенку корпуса.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.