Данные высококачественные механические реле давления разработаны специально для ответственных сфер применения. Огромное преимущество механических реле давления заключается в том, что для процесса переключения не требуется напряжение питания.
Производство переключателей контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит 100 % тестирование.
Благодаря своей компактности реле давления возможна установка модели PCS в измерительных средах с ограниченным пространством. Прочный корпус выключателя из алюминиевого сплава или нержавеющей стали 316L выдерживает суровые условия эксплуатации с воздействием коррозии в перерабатывающей промышленности с рабочим диапазоном до 1 000 бар.
Реле давления оснащено микропереключателями, с помощью которых возможно непосредственное переключение электрической нагрузки до 250 В переменного тока, 15 А с точностью до 1 % от заданного значения.
В зависимости от области применения возможен выбор подходящего варианта исполнения контактов и электрического соединения; например, герметичные микропереключатели подходят для условий окружающей среды, где возможна коррозия, а варианты с контактом за счет двухполюсного переключателя на два направления – для двух отдельных цепей.
Благодаря использованию мембранного элемента с противодействующей пружиной в качестве чувствительного элемента, реле давления модели PCS отличается чрезвычайной прочностью и демонстрирует оптимальные рабочие характеристики.
Для применения в областях, связанных с безопасностью, реле давления по отдельному заказу поставляется в исполнении, соответствующем требованиям SIL 2 или SIL 3.