Термометр в криогенном исполнении

Термометр в криогенном исполнении - инновационная конструкция для низкотемпературных измерений

Применения

  • Измерения при экстремально низких температурах
  • Применения с жидким водородом (LH2)
  • Криогенные резервуары
  • Криогенные резервуары
  • Криогенные трубопроводы

Особенности

  • Инновационная конструкция с высокой точностью
  • Совместим со всеми соответствующими термометрами
  • Допущен для применения во взрывоопасных зонах

Описание

В связи с глобальным использованием водорода измерения при экстремально низких температурах во время транспортировки и хранения приобретают всё большее значение. С криогенным исполнением WIKA предлагает подходящее решение для всех соответствующих приборов измерения температуры в таких сложных условиях.

В лабораторных испытаниях термометры сопротивления (Pt1000) и термопары (тип E) были протестированы на их пригодность для криогенных применений. Особая конструкция криогенного термометра обеспечивает высокую точность ±3 К при -253 °C (-423 °F), а также высокую воспроизводимость.

Данные лабораторных исследований легли в основу расчёта новых полиномов для термометров сопротивления Pt1000 в диапазоне -258 … -200 °C (-432 … -328 °F), которые применяются в конфигурации преобразователей WIKA.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Что представляют собой 2-, 3- и 4-проводные схемы?

Они характеризуют количество проводов, к которым подключен измерительный резистор (например, Pt100). Если при самом простом двухпроводном подключении из-за сопротивления провода возможно искажение результатов измерения, то при трех- или четырехпров ...

подробнее

Каким образом рассчитывают класс точности?

Согласно DIN EN 60751, пункт 5.1.3, таблица 3 в °C

Класс AA ± (0,1+0,0017 * t)
Класс A ± (0,15+0,002 * t)
Класс B ± (0,3+0,005 * t)
Класс C ± (0,6+0,01 * t)