Контроль уровня

Контроль уровня WIKA

Портфолио WIKA в области измерительных приборов для контроля уровня включает как устройства для непрерывного измерения, так и уровневые выключатели. В зависимости от области применения для контроля уровня используются различные принципы измерения:

Контроль уровня жидкостей

Контроль предельных значений уровня в первую очередь выполняет функцию безопасности — предотвращает пересыхание или переполнение резервуаров. Для этого используются выключатели уровня или ограничительные выключатели, так как переключение срабатывает при достижении предельного значения. Контроль уровня обеспечивает эффективное использование ресурсов и способствует совершенствованию промышленных процессов.

Что такое ограничительные выключатели уровня?

Ограничительные выключатели уровня указывают только момент достижения заранее заданных предельных значений. Обычно это минимальные или максимальные значения. В отличие от уровнемеров-передатчиков, высота заполнения в резервуаре не измеряется непрерывно.

Какие существуют методы измерения для обнаружения предельного уровня?

Для контроля уровня также используется широкий спектр измерительных технологий. Для обнаружения предельного уровня могут применяться следующие принципы измерения:

Какие существуют различные методы контроля уровня?

Для выполнения таких измерений доступен широкий ассортимент переключателей уровня. Каждый из этих переключателей имеет свои особенности и области применения и может использоваться в зависимости от конкретных требований и условий. Выбор подходящего метода зависит от типа среды, температуры, давления, размера и формы резервуара, а также от внешних условий. Проверенным методом определения предельного уровня в резервуаре является использование поплавковых переключателей. С поплавковым переключателем WIKA модели RLS-1000, который поднимается и опускается в зависимости от уровня заполнения, можно эффективно контролировать уровень.

Как работает оптический контроль уровня?

Измерение с помощью оптоэлектронных переключателей использует оптоволокно и оптические датчики для точного обнаружения жидкостей в резервуарах. Эта технология, реализованная в модели WIKA OLS-2 отличается высокой точностью и надежностью даже в сложных условиях, таких как агрессивные среды или высокое давление. Оптоэлектронные ограничительные переключатели уровня особенно подходят для использования при очень низких (-253 °C) или крайне высоких (450 °C) технологических температурах. Так как оптические измерительные приборы не имеют движущихся частей, они долговечны и требуют минимального обслуживания, что делает их эффективным выбором для контроля уровня.

Как могут использоваться магнитные переключатели для контроля уровня?

Магнитные переключатели для обнаружения предельного уровня часто применяются как решение для добавления дополнительных точек переключения к магнитной индикации. Магнитный переключатель использует магнитное поле поплавка в качестве активатора. Когда поплавок с магнитом достигает заранее определённого уровня, магнитный переключатель посылает электрический сигнал. Здесь WIKA предлагает модель BGU как решение для магнитных переключателей.

Как могут использоваться вибрационные переключатели уровня для контроля уровня?

Вибрационные переключатели уровня также часто применяются для обнаружения предельного уровня в промышленных приложениях. Работа вибрационного переключателя уровня основана на изменении резонансной частоты вибрирующей вилки при изменении уровня заполнения. Когда уровень заполнения достигает точки, при которой вилка погружается, резонансная частота изменяется, что фиксируется датчиком и вызывает срабатывание сигнала переключения.

WIKA — ведущий поставщик измерительных приборов для контроля уровня.

WIKA предлагает широкий ассортимент продукции в области контроля уровня. Неважно, нужны ли вам поплавковые переключатели, оптоэлектронные, магнитные или вибрационные уровнемеры, которые монтируются непосредственно на стенку резервуара — WIKA предлагает надёжные и точные решения для различных областей применения.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Заменит ли Build ID WIKA номера изделий WIKA в будущем?

Нет, Build ID не заменит номера изделий WIKA. При оформлении заказа компания WIKA всегда предоставляет вам номер товара WIKA, стандартный срок действия которого не ограничен по времени.