Измерение уровня производства WIKA
В ассортименте WIKA представлены различные измерительные приборы для измерения уровня. В зависимости от области применения используются различные принципы измерения:
Что представляет собой измерение уровня?
Измерение уровня — это количественный метод, используемый в промышленности для определения количества жидкостей и сыпучих материалов в контейнере, резервуаре или силосе. Возможно применение данного метода для непрерывного контроля уровня и, следовательно, высоты заполнения жидкостей в емкости. Также говорят о датчиках уровня или сенсорах уровня. Возможно обеспечение бесперебойности производственных процессов, а также безопасность процессов и установок. Основная цель — получить точное указание текущего уровня в контейнере.
Каков принцип работы датчики уровня с цепью измерения из герконов?
Датчики уровня с цепью измерения из герконов — это проверенный метод, в основе которого лежит использование герконов. Они представляют собой магнитные датчики, которые непрерывно измеряют уровень жидкости в емкостях. Датчики уровня с цепью измерения из герконов очень устойчивы к вибрации и отличаются высокой надежностью. Такие датчики уровня особенно подходят для применения в таких отраслях, как, например, химическая промышленность, производство продуктов питания и напитков, а также в машиностроении. В качестве решения для герконовых датчиков уровня WIKA предлагает модель FLR.
Каков принцип работы магнитострикционных датчиков уровня?
С помощью магнитострикционных датчиков уровня возможно очень точное определение положения поплавка. Для определения местоположения поплавка и определения его положения с высокой точностью магнитострикционные датчики уровня замеряют скорость волн кручения вдоль провода. Магнитострикционные датчики обеспечивают непрерывную передачу данных и потому идеально подходят для точного измерения уровней. Для применения в фармацевтической промышленности подходит модель FLM-H.
Каким методом можно использовать погружные датчики давления для измерения уровня воды в водоемах?
Погружные датчики давления — это электрические приборы для измерения давления, которые используются для измерения уровня воды в водоемах, таких как реки и озера. Погружные датчики давления WIKA серии LF-1 также могут находить применения для измерения уровня в резервуарах. Обычно погружной датчик давления состоит из датчика давления, который измеряет давление жидкости. Затем пользователь может определить уровень наполнения, основываясь на гидростатическом принципе. Они представляют собой надежный и эффективный метод мониторинга уровня воды в различных средах в режиме реального времени.
Как получить Build ID WIKA?
В большинстве случаев Build ID WIKA можно получить по запросу. Возможен запрос идентификатора во всех доступных онлайн-конфигураторах. Идентификатор можно создать на вкладке «Конфигурация» с помощью «Конфигурации общего доступа».