Измерение дифференциального давления

Измерение перепада давления от WIKA

WIKA является мировым лидером в производстве и разработке приборов для измерения давления С WIKA вы также найдете подходящий измерительный прибор для измерения перепада давления.

В ассортименте WIKA вы найдете манометры перепада давления, датчики перепада давления и реле перепада давления.

Что такое перепад давления?

Перепад давления — это разница давлений между двумя заданными точками измерения в системе. Помимо перепада давления, существуют и другие виды давления. Подробнее о основных видах давления: абсолютное давление, избыточное давление и перепад давления.

Как рассчитывается перепад давления?

Для этого нам нужна разница давлений между двумя значениями — p1 и p2. Это даёт нам символ перепада давления Δp и соответствующую формулу Δp = p1 − p2. В соответствии с Международной системой единиц (СИ) давление имеет единицу паскаль (Па), а измеряемая величина перепада давления указывается в мегапаскалях (МПа).

Как работает измерение перепада давления?

Для измерения дифференциального давления используются специализированные приборы, такие как манометры дифференциального давления, датчики дифференциального давления или реле перепада давления. Для измерения необходимо определить два различных значения. Измеримая разница возникает только тогда, когда существует соответствующий градиент между двумя точками измерения. Если значение в обеих точках остаётся постоянным, измерение разницы не происходит. Обнаруженное различие указывает на то, что второе значение либо ниже, либо выше значения, определённого в первой точке. Более низкое второе значение указывает на падение давления, в то время как более высокое второе значение указывает на его увеличение.

В каких приложениях важно измерять перепад давления?

Датчики перепада давления измеряют разницу между давлением на входе и давлением на выходе инструмента, теплообменника, насоса или фильтра. Соответственно, датчики часто используются для измерения уровня в закрытых резервуарах, а также для контроля фильтров или насосов. Таким образом, измерение перепада давления может указывать на отверстие или разрыв в системе, либо на дополнительное сопротивление, вызванное возможными отложениями, что может быстро стать опасным для персонала и оборудования. Вы можете узнать больше о сферах применения приборов для измерения перепада давления в наших блогах: «Безопасный контроль фильтров с помощью манометров перепада давления» и «Против перегрева: манометры перепада давления как расходомеры».

Какие датчики перепада давления предлагает WIKA?

Датчик перепада давления WIKA модели A2G-50 используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для измерения перепада давления газовых сред. Он применяется для контроля фильтров и мониторинга избыточного давления в чистых помещениях и лабораториях. Компактный датчик перепада давления работает по пьезорезистивному принципу измерения и обеспечивает высочайший уровень производительности и качества.

Модель A2G-52 — двухканальный датчик перепада давления — объединяет два датчика перепада давления в один измерительный прибор, что позволяет измерять давление в двух разных контрольных точках.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?

В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...

подробнее