Euromisure расположена на улице G. Боргисани, 4, в Пьеве-Сан-Джакомо, недалеко от города Кремона, Италия. Производственная площадка площадью 11 500 кв.м включает всё: производственные, инженерные, бухгалтерские и коммерческие подразделения.
Завод оснащён современными технологиями для передовых процессов.
- Оптимизированные производственные мощности
- Собственная лаборатория инспекции и испытаний
- Проектирование в соответствии со стандартами, такими как ASME, ANSI, UNI, DIN, IEC и BS
- Система менеджмента качества: ISO 9001
- Система экологического менеджмента: ISO 14001
Euromisure S.a.s. di WIKA Italia S.r.l. приняла собственную организационную модель управления и контроля в соответствии с законодательством. 231/01. Принятие организационной модели и Кодекса этики, выходящее за рамки законодательных требований, является эффективным инструментом корпоративного управления и менеджмента. Оно направлено на минимизацию и, по возможности, устранение риска совершения правонарушений, особенно тех, что регулируются законом № 231/01, в интересах и на благо компании.
Любой официальный отчет в назначенный Наблюдательный орган, включая отчеты от третьих лиц, может быть направлен на указанный электронный адрес, доступный только членам этого органа: [email protected]
Euromisure заработала международную репутацию благодаря инновациям и качеству в проектировании, инженерии и производстве элементов для измерения потоков. На сегодняшний день, благодаря фокусу на нефтегазовую, энергетическую и нефтехимическую отрасли, Euromisure занимает всё более важное место в стратегиях группы WIKA как опорная точка для самых требовательных клиентов — от ведущих глобальных инжиниринговых компаний до нефтегазовых гигантов и ведущих OEM-производителей.
Широкий диапазон наших продуктов способен покрыть большинство промышленных применений. Для удовлетворения Ваших специфических потребностей мы можем разработать индивидуальные решения. Благодаря эффективной сбытовой сети, расположенной в 44 странах, сегодня компания укрепляет свою позицию и мировую репутацию, постоянно отслеживая новые рыночные тенденции и растущие технологические требования клиентов, поддерживая их на всех этапах — от предпродажной подготовки до управления проектами и послепродажного обслуживания, а также инвестируя в исследования и разработки для расширения портфеля инновационных продуктов.
Euromisure применяет ряд различных испытаний для выявления дефектов или повреждений внутри или на поверхности материалов, таких как: жидкостной капиллярный контроль, радиография, гидростатические и ультразвуковые испытания, идентификация материалов и т.д. Наши специалисты по продажам готовы ответить на ваши вопросы по применению и помочь вам выбрать правильный прибор для вашей конкретной задачи.