ТОО ВИКА

Датчик температуры T38 - Откройте для себя замечательные возможности

T38_Webinar_en-co

Гибкий. Безопасный. Высокофункциональный.

Для работы в сложных условиях необходимы надежные преобразователи температуры, обеспечивающие стабильность и точность измерений. В опасных зонах или в критических приложениях, где не допускаются отклонения, процессы должны быть максимально безопасными. Поскольку необходимо избегать любых простоев и гарантировать эффективную работу оборудования. Чтобы соответствовать этим вызовам, мы разработали новый, современный преобразователь температуры T38.


Вызовы

Идеальный преобразователь температуры на практике должен соответствовать многочисленным требованиям:

  • обеспечивать постоянную температуру для критически важных процессов
  • обеспечивать безопасную и надежную работу
  • охватывать различные ситуации интеграции и системные требования
  • обеспечивать интеллектуальный мониторинг и прогнозное техническое обслуживание
  • поддерживать минимальные затраты на установку и техническое обслуживание

Хорошая новость: T38 делает это возможным.


Разработано для душевного спокойствия

Надёжность – это всё, когда речь идёт о контроле процессов. T38 одинаково хорошо чувствует себя даже в сложных отраслях и критически важных приложениях.


Преимущества


Решения

Больше вариантов интеграции – меньше усилий

Благодаря шести клеммам для подключения датчиков у Вас есть максимальное количество комбинаций входных датчиков, которые можно подключить к одному преобразователю. Подключение выполняется за считанные секунды благодаря легко доступным клеммам.

Параметризация не может быть проще

Программное обеспечение WIKASoft-TT в сочетании с интуитивным программирующим блоком PU-548 делает конфигурацию проще. Многочисленные предопределённые функции и стандартная конфигурация, адаптированная под приложение, ускоряют процесс и обеспечивают максимальное удобство во время параметризации.

Высокая гибкость для любого применения

T38 доступен в версии для компактной интеграции на DIN-рейку, а также в версии для монтажа на головке. Различные варианты корпусов и съёмный дисплей обеспечивают модульную концепцию для различных применений.

Оптимизированный мониторинг для критических процессов

Новая функция True Drift Detection от WIKA позволяет оптимизировать мониторинг процессов. Ошибочные и дрейфующие сигналы датчиков обнаруживаются до того, как они смогут поставить под угрозу надёжность процесса. Таким образом, операторы могут легко обеспечить непрерывную надёжность.

Безопасность — всегда и везде

Благодаря имеющимся сертификатам T38 может использоваться во взрывоопасных зонах. Кроме того, прибор разработан в соответствии с IEC 61508 и соответствует требованиям SIL 2, а также SIL 3 при использовании в качестве резервной системы. В целом система гарантирует максимальную безопасность и сводит к минимуму риск отказа.


True Drift Detection – для максимальной безопасности процесса

Датчики температуры со временем подвержены дрейфу – часто незаметному и с потенциальными последствиями для безопасности процесса. Функция «True Drift Detection (TDD)» (точное определение сноса) модели T38 позволяет своевременно и надежно обнаруживать такие отклонения.

Термометры сопротивления часто используются для контроля температуры технологических процессов. Даже при прочной конструкции постоянное напряжение, например, из-за высоких температур, колебаний или влажности, может привести к дрейфу. Подключенный к определенному термометру WIKA, T38 непрерывно контролирует весь диапазон измерения на предмет критических отклонений. Интеллектуальный алгоритм сравнивает измеренные значения датчика с эталонными. Эта комбинация обеспечивает комплексный самоконтроль датчика, позволяя ему идеально вписываться в цифровые процессы.

Ошибки сообщаются через HART® или токовую петлю, что дает оператору достаточно времени для реагирования. Мониторинг состояния позволяет принимать меры в соответствии с потребностями. Таким образом, TDD повышает безопасность и надежность процессов. Технология работает в диапазоне измерений от -50 °C до +500 °C.


Портфолио

Подробная информация о технических характеристиках, а также соответствующая документация, такая как технические паспорта, представлены на странице продукта T38.



У Вас еще есть вопросы?

Просто отправьте нам сообщение. Мы будем рады помочь Вам с любыми подробными вопросами о T38.