Особо высокий уровень безопасности – модель серии S
Модели GPU-S-2000 и GPU-S-3000 оснащены дополнительным контролем безопасности SIL2, не имеющим аналогов на рынке. В результате ошибки в работе и выброс газа SF6 технически невозможны.
Все модели платформы GPU по заказу поставляются с фильтром, благодаря которому возможно доведение газа SF6 до требуемого уровня влажности непосредственно на объекте.
Сервисное оборудование для SF6 представляет собой эффективное и надежное решение, которое превосходит требования действующих стандартов IEC для работы с газом SF6. Благодаря короткому интервалу простоя и длительным интервалам обслуживания (более 2500 часов) они представляют собой чрезвычайно долговечные изделия, всегда готовые к работе.