Предотвратить утечки газа SF6 в резервуарах силовых выключателей в процессе заполнения практически невозможно без использования самоуплотняющейся муфты. Данный специальный трехходовой клапан оснащен отверстием для заправки резервуара DN 20 и специальным регулирующим клапаном, позволяющим проводить проверку герметичности прибора для измерения плотности газа, а также самогерметизирующимся клапаном для прибора для измерения плотности газа.
Как правило, клапан находится в положении «открыто», чтобы газ SF6 поступал в прибор для контроля плотности газа. Однако его можно перевести в положение «закрыто» с помощью специального ключа для поворота клапана. Точное положение клапана легко определить, так как красная стрелка винта направлена на полоску с отметками “открыт” или “закрыт”. При достижении винтом первой части полосы с надписью "закрыто" он закрыт на 100 %. Однако возможно и дальнейшее затягивание в сторону надписи "закрыто".
Резьба соединения клапана DN 20 и прибора для измерения плотности газа смазана графитовой смазкой для облегчения крепления и снятия защитного колпачка GLTC20.
Размер резьбы резервуара
DN 20 (номинальный размер 20 мм)
Допустимая температура
Окружающая среда: от -40 до +60 °C
Допустимое давление
Не более 10 бар