Гибридный прибор для измерения плотности газа
С Modbus® или аналоговым выходным сигналом 4 – 20 мА
Применения
- Оборудование среднего и высокого напряжения
- Контроль плотности газа в закрытых отсеках для газа SF6
- Дистанционный контроль состояния SF6
- Подача сигнала тревоги при достижении установленных предельных значений
Особенности
- Идеально подходит для применения в интеллектуальных сетях или проектах по модернизации
- Modbus® передает измеренные значения по параметрам давления, температуры и плотности газа в виде цифрового сигнала
- В версии 4 – 20 мА в качестве аналогового сигнала выводится абсолютное давление при 20 °C (68 °F) или плотность газа SF6 в г/л
- Компактная конструкция с одним технологическим присоединением
- Подходит для альтернативных газов
Описание
Плотность газа является важнейшим рабочим параметром высоковольтных установок. Если требуемый показатель плотности газа отсутствует, то безопасная работа установки не гарантируется.
Приборы для измерения плотности газа производства WIKA обеспечивают надежную сигнализацию опасных ситуаций, сопровождающихся снижением плотности газа, даже в экстремальных условиях окружающей среды. Если плотность газа уменьшается вследствие утечки, то происходит срабатывание электроконтактов. Помимо стандартной функции контроля плотности газа модель GDM-100-T оборудована высокоточными датчиками и анализирующей электроникой.
Благодаря циферблату на месте установки представлена возможность определить измеренное давление при 20 °C (68 °F) непосредственно с помощью прибора. Благодаря встроенным электроконтактам обеспечивается простота, скорость и надежность выполнения несложных задач по коммутации. За счет встроенных или прикрепленных к прибору датчиков 4 – 20 мА или Modbus® возможен дистанционный мониторинг установки.
Измеренные значения давления, температуры и плотности газа передаются по стандартизированному протоколу Modbus® RTU. Возможна также настройка модели GDM-100-T для работы с альтернативными газами, в состав которых входят N2, CF4, O2, CO2, 3M™, Nove™ 4710, He и Ar.
В аналоговой версии GDM-100-T реализована проверенная временем технология аналогового сигнала 4 – 20 мА, и в качестве аналогового сигнала выводится абсолютное давление при 20 °C [68 °F] или плотность газа SF6 в г/л. С помощью систем обработки данных осуществляют анализ тенденций с тем, чтобы прогнозировать и своевременно предупреждать об опасных значениях параметров газа SF6. С помощью прибора для контроля плотности газа возможна оптимизация стратегии технического обслуживания от профилактически-планового до обслуживания по состоянию.
TBM = профилактически-плановое техническое обслуживание
СBM = техническое обслуживание по состоянию