Плотность газа является важнейшим рабочим параметром оборудования среднего напряжения. Если требуемый показатель плотности газа отсутствует, то безопасная работа установки не гарантируется. С помощью приборов для измерения плотности газа WIKA можно надежно определять изменения объема газа (например, утечки). Даже в экстремальных условиях окружающей среды.
Многочисленные области применения
В приборе для индикации плотности газа WIKA предусмотрена герметичность и компенсация температуры. Таким образом, исключаются колебания измеренных значений и неверная интерпретация, вызванные изменениями температуры окружающей среды или атмосферного давления.
С помощью местного дисплея можно считывать давление непосредственно на приборе относительно 20 °C [68 °F].