Постоянный контроль
Для предотвращения сбоев в работе распределительных устройств и отключения сети необходим постоянный контроль плотности газа.
С помощью мощного микропроцессора датчик плотности газа модели GD-20 вычисляет текущую плотность газа, используя значения давления и температуры на основе сложного уравнения вириального уравнения. Изменения давления, вызванные воздействием тепла, компенсируются при данном процессе и не влияют на выходное значение.
Modbus®, полевая шина
С помощью интерфейса RS-485 осуществляется обмен данными в соответствии с протоколом MODBUS® RTU. Возможна настройка и считывание выходных параметров прибора и их единиц измерения в соответствии с требованиями. Представлена возможность произвольной заводской настройки модели GD-20 на любую заданную газовую смесь, в состав которой входят SF6, N2, CF4, O2, CO2, 3M™ Novec™ 4710, He и Ar.
В основе расчета лежит метод определения частичного давления отдельных компонентов газа.
Стабильность сигнала
Благодаря высокому уровню долговременной стабильности датчик не требует технического обслуживания и калибровки. За счет герметично уплотненного сварного шва, а также исполнения измерительной ячейки без уплотняющих элементов гарантируется постоянная герметичность датчика.
Датчик плотности газа также поставляется с аналоговым выходным сигналом (4 – 20 мА) для вывода значения компенсированного давления (p при 20 °C (68 °F)).