Функции
Модель FLC-EM – это портативный полевой поверочный прибор для проверки электромагнитных расходомеров. Измеренные значения преобразователя сигналов фиксируются и передаются через интерфейс RS485. Происходит измерение тока возбуждения, а и возможно сохранение настроек преобразователя сигнала в качестве эталона для последующих испытаний или регулировок. С помощью полевого поверочного прибора проверяют функциональность датчика, калибруют выход 4 – 20 мА и тестируют вход и выход с помощью специальной материнской платы.
Работа в полевых условиях
FLC-EM помещен в ударопрочный, водонепроницаемый и ударостойкий сервисный кейс. Питание полевого поверочного прибора осуществляется от высоковольтной сети переменного тока 110 / 240 В и никель-металлгидридной (Ni-MH) аккумуляторной батареи в отдельной цепи. Благодаря проверке работоспособности измерительного прибора сокращается время простоя и гарантируется высокая точность измерений.
Элементы
Приборы полевого верификатора защищены пластиковым сервисным кейсом. Токовые и кабельные соединения расположены на алюминиевой пластине в сервисном кейсе. Также встроены разъемы для подключения электронной материнской платы и ноутбука, аккумулятора, концентратора USB, а также необходимые кабели.