Ручной индикатор модели FE630 является идеальным решением для точных измерений силы и веса в мобильном испытательном оборудовании. Он особенно подходит для сигналов mV/V и предлагает мобильную индикацию и функцию регистрации данных. В сочетании с тензодатчиком или датчиком силы, подключенным с помощью кабеля, он обеспечивает надежное тестирование и калибровку. Подходящими приборами являются, например, модель F1811, модель F2808 или модель F4802.
Ручной индикатор модели FE630 отличается высокой частотой дискретизации, что делает его идеальным для динамических измерений.
Он надежно указывает минимальные, максимальные и средние значения измерений. 2,8-дюймовый ЖК-дисплей обеспечивает четкое и легко читаемое отображение, а графическое представление визуализирует кривую измеренных значений.
Встроенная память позволяет анализировать данные с помощью программного обеспечения для ПК. Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно лежит в руке и прост в эксплуатации. Удобная навигация по меню обеспечивает интуитивно понятное управление. Ручной индикатор модели FE630 также имеет встроенный аккумулятор, который можно удобно заряжать через USB-C.
Ручной индикатор – незаменимый инструмент для всех, кому требуются точные и надежные измерения в мобильных приложениях.