Гидравлический кольцевой тензодатчик модели F6171 в геотехническом исполнении поставляется в диапазоне измерений от 800 кН до 6 000 кН (от 179 847 фунт-силы до 1 348 854 фунт-силы). Кольцевые тензодатчики в геотехническом исполнении представляют собой гидравлические приборы для измерения силы, которые в сочетании с измерительными или индикаторными приборами могут непосредственно выводить измеренные значения на экран или выводить их в виде аналогового сигнала. Прибор отличается высокой прочностью и соответствует требованиям геотехнической инженерии.
Сила измеряется по принципу гидравлики: сила, действующая на поршень, приводит к увеличению давления. Затем сигнал визуализируется либо непосредственно на подключенном устройстве отображения, либо преобразуется с помощью датчика давления в аналоговый сигнал.
С помощью таких гидравлических приборов для измерения силы на анкерной головке простым способом определяются усилия зажима и выводятся непосредственно на дисплей. Устройства для измерения силы используются для непрерывного контроля анкеров и других крепежных стержней / тросов. Гидравлические измерители силы находят применение в геотехнологии, в таких областях, как строительство тоннелей, мостов и укрепление склонов.