Гидравлический кольцевой тензодатчик модели F6148 в геотехническом исполнении поставляется в номинальном размере 146 с диапазоном измерения до 1 500 кН (337 213 фунт-силы).
Комбинация цилиндра и поршня, заполненная гидравлической средой, в исполнении из стали с поверхностным покрытием или из нержавеющей стали (по заказу), составляет основу системы измерения силы, воздействующей на анкер.
Для номинального размера 146 площадь несущей поверхности поршня составляет 146 мм2 (0,23 дюйма2), а номинальное смещение поршня не превышает 0,5 мм (0,02 дюйма).
Как механическое, так и электрическое исполнение опционально предлагается с непосредственным подключением к прибору/дисплею (капиллярная линия или адаптер типа «разделение без потерь»), а также с внешним исполнением. Прибор отличается высокой прочностью и соответствует требованиям геотехнической инженерии.
С помощью таких гидравлических приборов для измерения силы на анкерной головке простым способом определяются усилия зажима и выводятся непосредственно на дисплей. Устройства для измерения силы используются для непрерывного контроля анкеров и других крепежных стержней / тросов. Гидравлические измерители силы находят применение в геотехнологии, в таких областях, как строительство тоннелей, мостов и укрепление склонов.